-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Taille | PVV102-2 |
---|---|
Plage de réglage | 15-50 |
Déplacement | 40 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Bride de montage | ISO mounting flange Ø125 4-hole |
Arbre | ISO keyed shaft Ø32mm |
Joints | NBR |
Contrôleur | Without |
Position, ports 1 | Radial |