-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
ancien code de commande | HRGS 1 S 10 PP ST M BL |
---|---|
Couple de serrage, boulon | 12 Nm |
Application, serrage | Câble + montage de flexible |
Résistance aux températures, serrage | -30 à +90 °C. |
Taille DIN 3015 | Taille 1 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
443531 HRGS 1 A 10 PP ST M BL EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
443531 HRGS 1 A 10 PP ST M BL EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
443531 HRGS 1 A 10 PP ST M BL FR
Information produit
FR
(0.21 MB)