-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Réception / certificat de contrôle | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Type FSA / FSK | FSA |
Taille nominale FSA/FSK | 900 |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | FPM |
Joint plat / joint torique | 0 |
Géométrie du tuyau | Rond |
Matériau du tuyau | Verre |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Matériau élément de raccordement FSA | Aluminium |
Matériau cadre FSA | Acier inoxydable |
Rondelle de contraste | sans |
Vis de fixation FSA | M12 |
Écrou de fixation | avec (écrou de fixation) |
Protection de surface | Acier inoxydable (vis+écrou) |
Pression nominale [bar] | 1 |
Pression nominale [MPa] | 0.1 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Instructions d'utilisation FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.69 MB)