-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 4550541 |
---|---|
Construction | Plaques intermédiaires |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | ZW-RV10-D01-P-0,5-V |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 100 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | ZW-RV10 |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Espace de montage | ISO 4401-05-04-0-05 |
Mode de réglage | Non disponible |
Position Valve | Flux de retour P |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Information produit
FR
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Information produit
EN
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V FR
Information produit
FR
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
FR
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
EN
(2.49 MB)