-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 705026 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DV-10-01.5/0 |
Taille nominale | 10 |
Fonctionnement | Vanne d’étranglement |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de débit [l/min] | 0 - 60 |
Famille de produits | DV-10 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 60 |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Manuel |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
705026 DV 10 0150 EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
705026 DV 10 0150 EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
705026 DV 10 0150 FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit
FR
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit
EN
(0.41 MB)