-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 705791 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DRVP-30-01.2 |
Taille nominale | 30 |
Fonctionnement | Vanne d’étranglement avec clapet anti-retour |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de débit [l/min] | 0 - 300 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | DRVP-30 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 300 |
Qmax valves [l/mn] | 300 |
Espace de montage | MONTAGE SUR PLAQUE |
Mode de réglage | Manuel |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
705791 DRVP 30 012 EN
Information produit
FR
(0.23 MB)
705791 DRVP 30 012 EN
Information produit
EN
(0.23 MB)
705791 DRVP 30 012 FR
Information produit
FR
(0.23 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)
DVP/DRVP 06 à 40 Limiteurs de débit standard et unidirectionnels
Prospectus produit
FR
(0.44 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Prospectus produit
EN
(0.47 MB)