-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 705850 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | RV-40-01.1/0 |
Taille nominale | 40 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 600 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | RV-40 |
Qmax valves [l/mn] | 600 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
705850 RV 40 0110 EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
705850 RV 40 0110 EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
705850 RV 40 0110 FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
FR
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
EN
(0.38 MB)