-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 705941 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | RVP-30-01.1 |
Taille nominale | 30 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 600 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | RVP-30 |
Qmax valves [l/mn] | 600 |
Espace de montage | MONTAGE SUR PLAQUE |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
705941 RVP 30 011 EN
Information produit
FR
(0 MB)
705941 RVP 30 011 EN
Information produit
EN
(0 MB)
705941 RVP 30 011 FR
Information produit
FR
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
FR
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
EN
(0 MB)