-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 710133 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | WVT-6S-1-VERZINKT |
Taille nominale | 6 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 12 |
Famille de produits | WVT-6 |
Qmax valves [l/mn] | 12 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet navette |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Information produit
FR
(0 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Information produit
EN
(0 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT FR
Information produit
FR
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)