-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 711764 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V400 |
Taille nominale | 16 |
Plage de pression de réglage [bar] | 50 - 420 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 100 |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 50 - 420 |
Famille de produits | SBVE16021 |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Espace de montage | 16021 |
Mode de réglage | Outil |
Rapport de pilotage | 4.8 |
Fonction | Valve d’équilibrage |
Pression de réglage [bar] | 400 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Information produit
FR
(0.2 MB)
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Information produit
EN
(0.2 MB)
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 FR
Information produit
FR
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Prospectus produit
FR
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Prospectus produit
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit
FR
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit
EN
(0.59 MB)