-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 716143 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 630 |
Désignation de l’objet | DB4E-01X-250V |
Taille nominale | 4 |
Plage de pression de réglage [bar] | 10 - 250 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 4 - 630 |
Famille de produits | DB4E |
Qmax valves [l/mn] | 30 |
Espace de montage | 06020 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Limiteur de pression |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB4E Limiteurs de pression
Prospectus produit
FR
(0.33 MB)
DB4E Pressure Relief Valve
Prospectus produit
EN
(0.3 MB)