-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 717556 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Taille nominale | 16 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 150 |
Pression d'ouverture [bar] | 1 |
Famille de produits | ERVE16021 |
Qmax valves [l/mn] | 150 |
Espace de montage | 16021 |
Mode de réglage | Non disponible |
Rapport de pilotage | 13 |
Fonction | Clapet anti-retour piloté à l’ouverture |
Fonction complémentaire | Joint torique au niveau du distributeur |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Information produit
FR
(0 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Information produit
EN
(0 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 FR
Information produit
FR
(0 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Prospectus produit
FR
(0 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Prospectus produit
EN
(0 MB)