-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 717696 |
---|---|
Construction | À visser |
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | SRE3-G1/2-01X/30 Q=29,0-35,0 |
Taille nominale | 10 |
Fonctionnement | Régulateur de débit |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débit [l/min] | 29 - 35 |
Famille de produits | SRE3 |
Q famille de produits [l/min] | 1.7 - 48 |
Qmax valves [l/mn] | 48 |
Espace de montage | 10520 |
Mode de réglage | Outil |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
717696 SRE3 G12 01X30 Q290 350 EN
Information produit
FR
(0.2 MB)
717696 SRE3 G12 01X30 Q290 350 EN
Information produit
EN
(0.2 MB)
717696 SRE3 G12 01X30 Q290 350 FR
Information produit
FR
(0.2 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit
FR
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit
EN
(0.7 MB)
Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Prospectus produit
FR
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Prospectus produit
EN
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Information produit
FR
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Information produit
EN
(0.34 MB)