-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 858515 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DRV-10-12.5/0 |
Taille nominale | 10 |
Fonctionnement | Vanne d’étranglement avec clapet anti-retour |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de débit [l/min] | 0 - 60 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | DRV-10 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 60 |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Outil avec écrou borgne |
Variante | Surface ZnNi |
Fonction complémentaire | Axe de vanne d’étranglement, fin |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
858515 DRV 10 1250 EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 FR
Information produit
FR
(0.21 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit
FR
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit
EN
(0.41 MB)