-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 858536 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DRV-30-12.1/0 |
Taille nominale | 30 |
Fonctionnement | Vanne d’étranglement avec clapet anti-retour |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de débit [l/min] | 0 - 300 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | DRV-30 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 300 |
Qmax valves [l/mn] | 300 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Outil avec écrou borgne |
Variante | Surface ZnNi |
Fonction complémentaire | Axe de vanne d’étranglement, fin |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
858536 DRV 30 1210 EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
858536 DRV 30 1210 EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
858536 DRV 30 1210 FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Prospectus produit
EN
(0 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Brochure industrie
FR
(0 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Brochure industrie
EN
(0 MB)