EDS 1791-P-016-000

Numéro de série
906195
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
Affichage Oui
Type de pression Relatif
Unité de pression BAR
Plage de pressions Valeur min. 0
Plage de pressions Valeur max. 16
Sorties de commutation 4
Raccordement mécanique G1/4 ISO 1179-1 /intérieur
Raccordement électrique Bornier
Interface supplémentaire 4 to 20mA
Homologations et certificats Non

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 1700 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(4.04 MB)

Manocontacteur électronique EDS 1700
Prospectus produit FR

(0.62 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Prospectus produit EN

(0.77 MB)