EDS 3346-3-02,5-000-F1

Numéro de série
908448
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
Affichage Oui
Type de pression Relatif
Unité de pression BAR
Plage de pressions Valeur min. 0
Plage de pressions Valeur max. 2,5
Sorties de commutation 1
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Raccordement électrique M12x1 /4p
Interface supplémentaire 4 to 20mA
Homologations et certificats Homologation UL

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(3.1 MB)

Manocontacteur électronique EDS 3300
Prospectus produit FR

(0.85 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Prospectus produit EN

(0.92 MB)

Manocontacteur de pression électronique EDS 3300 avec membraneaffleurante
Prospectus produit FR

(0.88 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Prospectus produit EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit FR

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit EN

(0.81 MB)