-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Homologation UL |
---|---|
Longueur de la tige [mm] | 250 |
Capteur de température intégré | Oui |
Affichage | Oui |
Principe de mesure | Capacitif |
Plage de mesure [mm] | 170 |
Sorties de commutation | 4 |
Interface additionnelle | 0 à 10V |
Connexion mécanique | Tube 22 mm |
Raccordement électrique | M12x1, à 8 pôles |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ENS 3100/3200 UL Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.41 MB)
Détecteur de niveau électronique ENS 3000
Prospectus produit
FR
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch
Prospectus produit
EN
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.73 MB)