-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Exécutions | S=stationnaire avec commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | 3=30l/min ; 0,75kW |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | Z=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | Z=sans élément filtrant |
Indicateur de colmatage | C=Diff. él. |
Indications complémentaires | Z=sans |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
92019 OF5S10P3N2 C EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
92019 OF5S10P3N2 C EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
92019 OF5S10P3N2 C FR
Information produit
FR
(0.14 MB)