ENS 3216-2-0250-V00-K

Numéro de série
923161
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
Homologations et certificats Homologation UL
Longueur de la tige [mm] 250
Capteur de température intégré Non
Affichage Oui
Principe de mesure Capacitif
Plage de mesure [mm] 170
Sorties de commutation 2
Interface additionnelle Non
Connexion mécanique Tube 22 mm
Raccordement électrique M12x1, à 4 pôles

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ENS 3100/3200 UL Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(2.41 MB)

Détecteur de niveau électronique ENS 3000
Prospectus produit FR

(0.84 MB)

ENS 3000 Level Switch
Prospectus produit EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit FR

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit EN

(0.73 MB)