EDS 4348-0010-P-AN1-000-F1

Numéro de série
923978
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
Affichage Non
Type de pression Relatif
Unité de pression BAR
Plage de pressions Valeur min. 0
Plage de pressions Valeur max. 10
Sorties de commutation 1
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Raccordement électrique M12x1 /5p
Interface supplémentaire P1 Interface de programmation
Homologations et certificats ATEX

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.43 MB)

EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(2.43 MB)

Manocontacteur électronique EDS 4300 programmable
Prospectus produit FR

(0.67 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Prospectus produit EN

(0.78 MB)

Manocontacteur électronique EDS 4300 programmable ATEX à sécuritéintrinsèque
Prospectus produit FR

(0.71 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Prospectus produit EN

(0.85 MB)

Manocontacteur électronique EDS 4300 ATEX à sécurité intrinsèque
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Prospectus produit EN

(0.78 MB)