-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Type de pression | Relatif |
---|---|
Unité de pression | BAR |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Plage de pressions Valeur max | 16 |
Précision | 0.25% max = 0.125% typ. |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Homologation | Homologation UL |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4800 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1 MB)
Transmetteur de pression électronique HDA 4800
Prospectus produit
FR
(0.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Prospectus produit
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit
FR
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Prospectus produit
FR
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Prospectus produit
EN
(22.21 MB)