EDS 3146-2-02,5-000-E1

Numéro de série
924276
Vers groupe de produits parent
-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Affichage Oui
Type de pression Absolu
Unité de pression BAR
Plage de pressions Valeur min. 0
Plage de pressions Valeur max. 2,5
Sorties de commutation 2
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Raccordement électrique M12x1 /4p
Interface supplémentaire Non
Homologations et certificats Homologation UL

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(3.1 MB)

Manocontacteur électronique EDS 3100
Prospectus produit FR

(0 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Prospectus produit EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit FR

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit EN

(1.64 MB)