HDA 4870-A-6000-424(PSI)30m

Numéro de série
926045
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
Type de pression Relatif
Unité de pression PSI
Plage de pressions Valeur min 0
Plage de pressions Valeur max 6 000
Précision 0.25% max = 0.125% typ.
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Raccordement mécanique 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /extérieur
Raccordement électrique Câble
Homologation Homologation UL

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4800 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 4800
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit FR

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Prospectus produit FR

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Prospectus produit EN

(22.21 MB)