-
En stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Homologation UL |
---|---|
Longueur de la tige [mm] | 370 |
Capteur de température intégré | Non |
Affichage | Oui |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Plage de mesure [mm] | 298 |
Sorties de commutation | 1 |
Interface additionnelle | 4 à 20mA (2 conducteurs) |
Connexion mécanique | G3/4 A DIN 3852 / externe |
Raccordement électrique | M12x1, à 4 pôles |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HNS 3100/3200 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Prospectus produit
FR
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Prospectus produit
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.69 MB)