-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Précision | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Résolution | 12 bit |
Signal de sortie | 4..20 mA (3 conducteurs) |
Connexion mécanique | 10 mm Form D, DM 6 mm |
Type de fixation | Synchro 4 trous M3 |
Diamètre boitier | 36 mm, round |
Raccordement électrique | Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial |
Type | Single-turn |
Plage de mesure, valeur initiale | 0 |
Plage de mesure, valeur finale | 360 |
Homologations et certificats | Cat 2 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HAT 1200 Analog Safety Kat2 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Prospectus produit
FR
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Prospectus produit
EN
(2.54 MB)