FCC - FluidCarrier Compact
Le FluidCarrier Compact FCC a été conçu pour la maintenance de machines d’usinage avec des capacités de réservoirs jusqu’à 200 l. En particulier lors de la mise en place de la TPM (Total Productive Maintenance), il faut veiller à ce que l’appoint filtré d’huiles hydrauliques et de lubrification soit garanti et qu’une confusion entre les qualités d’huile soit exclue. Le FCC permet le transport et le remplissage filtré de volumes d’appoint, et il propose des points de mesure pour le raccordement de compteurs de particules (FCU) afin de surveiller la pureté de l'huile. Le groupe de filtration intégré (OLF 5) permet de nettoyer les petits systèmes en dérivation. En outre, un raccordement pour un volumètre permettant de contrôler et de documenter le volume transféré est disponible en option.
- Débit volumique : max. 15 l/mn
- Pression de service : 3,5 bar
- Plage de viscosité : 15 ...1 000 mm²/s
- Transport sûr et facile : volume 70 litres pour le remplissage de petits groupes, manipulation facile
- Remplissage filtré : via OLF 5 (ß2 > 1 000), d’où moins de défaillances dues à l’encrassement de l’huile fraîche
- Contrôle : FCU et volumètre en option, permettant à la maintenance de contrôler et de documenter la quantité et la pureté
- Groupe de filtration en dérivation mobile : utilisable également pour la filtration en dérivation
SKU
en savoir plus...
GP_1000428044
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
FCC - FluidCarrier Compact
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM
N° matériel 3065843
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM/-K
N° matériel 3083109
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM *
N° matériel 3123488
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM/-K
N° matériel 3124647
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM/-FCU
N° matériel 3126493
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM005-BM *
N° matériel 3142264
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-C/-FA1 *
N° matériel 3155709
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM005-BM *
N° matériel 3176616
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM010-BM
N° matériel 3179137
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-FA1 *
N° matériel 3179725
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM010-C/-FA1 *
N° matériel 3185012
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-K-FCU-FA1
N° matériel 3207878
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-L-N5DM002-BM/-FCU *
N° matériel 3211649
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-Z-BM/-K
N° matériel 3232252
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM010-BM*
N° matériel 3248565
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM002-BM/-K
N° matériel 3249009
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM010-BM/-K
N° matériel 3282822
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM020-BM
N° matériel 3314517
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM
N° matériel 3348684
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM005-BM*
N° matériel 3367364
|
|