HMG 2500
Standard
Le HMG 2500 est un appareil de mesure et d'enregistrement de données mobile attrayant.
Il offre à l'utilisateur un guidage simple et explicite ainsi que de nombreuses fonctionnalités afin d'exécuter des tâches de mesure très variées facilement, en peu de temps et de manière très efficace.
Le HMG 2500 est donc idéal notamment pour les collaborateurs qui travaillent dans la maintenance, la mise en service et l'entretien. L'appareil est notamment conçu pour l'enregistrement des valeurs de mesure courantes en hydropneumatique telles que la pression, la température et le débit. Des capteurs spéciaux à cet effet sont disponibles. Le HMG 2500 reconnaît la variable mesurée, la plage de mesure et l'unité de ces capteurs et exécute le réglage de base de l'appareil de manière automatisée.
De plus, le HMG 2500 dispose d'une entrée numérique, p. ex. pour la mesure de la fréquence et de la vitesse en rotation, ainsi que d'un canal de mesure virtuel pour la mesure différentielle et de performance.
Grâce à ses fonctions très variées et à sa manipulation simple, le HMG 2500 convient aux utilisateurs qui n'effectuent des mesures qu'occasionnellement mais aussi aux utilisateurs dont le quotidien comprend des tâches de mesure et de documentation.
La capacité de mise à jour du HMG 2500 garantit que les futures améliorations du logiciel de l'appareil pourront être utilisées.
- Utilisation simple et conviviale
- Design pratique et robuste
- Grand écran couleur graphique
- Réglage de base rapide et automatique grâce à la détection automatique des capteurs
- Possibilité de connecter jusqu'à 4 capteurs en même temps
- Possibilité d'afficher jusqu'à 32 canaux de mesure en même temps
- Fréquence de mesure jusqu'à 0,1 ms
- Très grande mémoire de données pour l'archivage des courbes de mesure
- Différents modes de mesure :
- Mesure normale
- Enregistrement rapide de la courbe
- Mesures de longue durée
- 2 déclencheurs indépendants, connexion logique
- Raccordement du capteur simple avec un raccord rapide M12x1 (Push-Pull)
- Connexion PC
- USB
- RS 232
- Visualisation confortable, archivage et traitement de données avec les logiciels compris dans la livraison HMGWIN et CMWIN
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
N° matériel 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
N° matériel 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
N° matériel 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
N° matériel 925296
|
|
Téléchargements
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)