HMG 510
Standard
Le HMG 510 est un appareil de mesure mobile, pratique pour les tâches de mesure à réaliser dans des installations hydrauliques et pneumatiques des secteurs mobile et industriel. Grâce à sa taille compacte et à la manipulation simple, le HMG 510 est idéal pour les collaborateurs qui travaillent dans la maintenance, la mise en service et l'entretien. Il est possible de connecter jusqu'à deux capteurs avec l'interface HYDAC Sensor Interface (HSI). Il existe des capteurs pour la pression, la température et le débit ainsi que des capteurs pour la surveillance conditionnelle (également appelés capteurs SMART). Parmi les capteurs SMART on retrouve le capteur de surveillance de l'état de l'huile HYDACLab®, le capteur d'humidité AS 1000 ou le capteur de saletés CS 1000. Le HMG 510 reconnaît ces capteurs et effectue tous les réglages de base nécessaires automatiquement. Les valeurs de mesure et l'unité physique connexe sont représentées sur un écran LCD de taille confortable. Le HMG 510 offre également la possibilité de transmettre les valeurs enregistrées des capteurs SMART à un PC. Le logiciel pour PC de HYDAC "CMWIN" permet d'afficher sous forme de courbe les données de mesure enregistrées des capteurs SMART sur l'écran de l'ordinateur, de les analyser, de les éditer, de les traiter et de les archiver. La transmission de données nécessaire à cet effet est assurée par l'interface USB standard intégrée dans le HMG. Pour un champ d'application plus élargi, le HMG 510 offre une fonctionnalité permettant le réglage précis et sûr des monocontacteurs et des thermocontacteurs mécaniques.
- Appareil de mesure portable 2 canaux
- Commandes simples et conviviales
- Grand écran LCD avec affichage de l'état de la batterie
- 2 Entrées de capteur, reconnaissance automatique des capteurs
- Idéal pour l'affichage des valeurs de mesure des capteurs Condition Monitoring (capteurs SMART)
- La plage de mesure et l'unité des capteurs connectés sont automatiquement reconnues
- Tarage des canaux de mesure individuels
- Affichage de la valeur de mesure actuelle
- Affichage de la différence (canal A-B)
- Enregistrement de la valeur minimale ou maximale, avec fonction de réinitialisation
- Assistance réglage pour monocontacteurs et thermocontacteurs mécaniques
- Interface USB
HMG 510
|
HMG 510-000
N° matériel 909889
|
|
Téléchargements
DEF18066H 0 11 07 hmg510
(2.01 MB)
DEF18066H 0 11 07 hmg510
(2.01 MB)
Appareil de mesure portable HMG 510
(1.47 MB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)