Direction électro-hydraulique
Les véhicules modernes doivent faire face à des charges de plus en plus importantes. En outre, sur les véhicules avec plusieurs essieux, une plus grande flexibilité et une plus grande manœuvrabilité sont requises. C'est ici qu'intervient la direction supplémentaire électro-hydraulique. La direction principale existante permet de diriger des essieux supplémentaires en fonction de la stratégie de direction spécifique au véhicule.
Aucune liaison mécanique n'est nécessaire entre les essieux de direction. La fonction de sécurité intégrée, qui surveille tous les états de service de la direction, permet d'identifier des erreurs de système et d'introduire les réactions de sécurité correspondantes. L'interface de diagnostic permet de lire les erreurs de service repérées.
Avantages
- Configuration adaptée à chaque véhicule
- Usure réduite des pneus
- Stabilité de conduite élevée grâce aux forces latérales optimales
- Manœuvrabilité maximale grâce à un guidage dans le sens contraire ou dans le même sens
- Basculement vers l'arrière minimisé
- Adaptation au profil d'utilisation du véhicule