Suspension d'essieux
La complexité de plus en plus élevée des véhicules ainsi que les exigences de performance plus rigoureuses exigent des systèmes intelligents qui facilitent le travail tout en garantissant la sécurité et la stabilité pendant la conduite. La suspension des essieux du véhicule y jouent aussi un rôle. L'incorporation d'un élément de suspension hydropneumatique dans l'essieu du véhicule aide à réduire l'inclinaison de la carrosserie, par exemple dans les virages, augmentant ainsi la stabilité de la conduite.
Les suspensions d'essieux doivent être réalisées en fonction de la machine. Ainsi, en fonction du type de véhicule, une suspension essieu avant, essieu arrière ou une suspension intégrale peut être le choix idéal. Nous faisons état ici de quelques critères à prendre en considération tels que la stabilité et la sécurité de conduite nécessaires, le confort de conduite souhaité ou bien la répartition de la charge du véhicule. L'exécution d'un système de suspension d'essieux peut donc varier considérablement pour un tracteur, un véhicule utilitaire léger ou un pulvérisateur agricole.
La suspension d'essieux hydropneumatique proposée par HYDAC a différents avantages pour votre véhicule :
- Avec une utilisation ciblée de valves adaptées il est possible d'influencer positivement les axes d'action X, Y, Z
- Cela assure le confort nécessaire pour le tangage, une stabilisation et un amortissement vertical pour votre machine
- La régulation du niveau permet des courses d'amortissement stables, ce qui contribue au confort de conduite indépendamment de la charge
Pour votre véhicule, cela signifie :
- Amélioration de la sécurité de conduite et de la stabilité directionnelle
- Amélioration du contrôle du véhicule
- Augmentation de la vitesse de transport et de travail
- Amélioration du confort de conduite
- Favorise le bien-être du conducteur
- Contactez-nous !
Contactez-nous ! Nous vous fournissons le paquet complet sans problème.
- Les principaux éléments de notre système de suspension sont des composants hydrauliques et électroniques et le logiciel correspondant.
- Notre société dispose de tous les composants clés et les adapte les uns aux autres.
- Nous comprenons le véhicule et l'application
- Nous effectuons des analyses étendues pour vous (simulation, tests sur le banc d'essai et sur la machine sur place) et réalisons la configuration et la mise en service
- De la conception jusqu'au lancement de la série, vous pouvez nous faire confiance