Suspension de bras
Les unités de stabilisation avec vérin de levage HSE sont disponibles dans différentes tailles et exécutions pour une utilisation sur des véhicules avec vérins de levage, comme par exemple les chargeurs à pneus, les appareils de manutention, les grues, etc. Le HSE réduit les mouvements de tangage sur les véhicules.
Le HSE sert à connecter le tuyau porteur de charge à un ou plusieurs accumulateurs hydropneumatiques. L'accumulateur agit comme des ressorts hydropneumatiques et découple ainsi les secousses de la charge du reste du véhicule et donc du conducteur. Le dimensionnement des accumulateurs est déterminé en concertation avec le client en fonction du véhicule concerné afin d'assurer une exécution optimale de la machine.
Avantage
- Vitesses de transport et de conduite plus élevées
- Performance de manutention améliorée
- Plus grande stabilité de conduite
- Plus courte distance de freinage
- Gain de confort
- Contraintes mécaniques plus faibles
- Temps d'arrêt moins longs
- Respect des directives relatives à la sécurité au travail
- Pression de l'accumulateur constamment au niveau de charge
- Pas de mouvement du vérin de lavage pendant la mise en marche de la suspension