Suspension de cabine

Suspension de cabine

L'amélioration de la productivité et l'efficacité sont primordiales pour le développement de véhicules. Dans ce contexte, il est de plus en plus important de protéger le conducteur en cas d'exigences de travail rigoureuses et donc de réduire les contraintes des secousses dans la cabine du véhicule.

En ce qui concerne la suspension à cabine, la cabine est connectée au châssis du véhicule via un élément d'amortissement hydropneumatique. La cabine est ainsi découplée du châssis, empêchant la transmission de vibrations du châssis vers la cabine.

La jambe de suspension intégrée de HYDAC ajuste la force d'amortissement. Cela est assuré grâce à la valve proportionnelle de la maison, laquelle est conçue pour cette application spécifique. L'algorithme de régulation intelligent enregistre les paramètres spécifiques à la situation de conduite et en déduit la stratégie d'amortissement optimale. Cela assure un rapport de confort et de stabilité optimal.

Avantages

  • Accélération fortement réduite en direction verticale
  • Secousses et mouvements de tangage réduits
  • Réduction des mouvements relatifs sur les instruments et les éléments de commande
  • Gain de confort
  • Aide à respecter les directives relatives à la sécurité au travail / Bruit et directive sur les vibrations
En savoir plus Voir moins
Vous avez besoin d’une solution personnalisée ? Vous pouvez envoyer une demande de produit à nos experts.