MICRO-pompes à pistons axiaux AKP 103/105
Les micro-pompes à pistons axiaux AKP sont des unités axiales très compactes, d’un grand rendement volumétrique, d’une large plage de vitesses et d’une fiabilité accrue, même dans des conditions défavorables.
Pression de service max. : | 500 bar |
Volume de refoulement : | 0,1 à 0,3 cm³/t |
Vitesse de rotation max. : | 5 000 min⁻¹ |
SKU
en savoir plus...
GP_1000422183
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
MICRO-pompes à pistons axiaux AKP 103/105
Pression de service max. :500 barVolume de refoulement :0,1 à 0,3 cm³/tVitesse de rotation max. :5 000 min⁻¹
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
N° matériel 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
N° matériel 3678024
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Installation Manual AKP 103/105
Notice de montage/réparation
EN
(0.15 MB)