OF 5 - Groupe de filtration mobile
Le groupe de filtration mobile OF 5 assure le remplissage et la purge filtrés, la filtration en dérivation, ainsi que le pompage non filtré d’huiles hydrauliques et de lubrification.
En option, le groupe de filtration mobile peut être équipé du ContaminationSensor CS 1000 pour la surveillance simultanée de la pollution par des substances solides dans l’huile. Utilisation sur installations d’huiles hydrauliques et de lubrification de différents secteurs d’activités.
En option, le groupe de filtration mobile peut être équipé du ContaminationSensor CS 1000 pour la surveillance simultanée de la pollution par des substances solides dans l’huile. Utilisation sur installations d’huiles hydrauliques et de lubrification de différents secteurs d’activités.
- Débit volumique : max. 30 l/mn / 40 l/mn
- Pression de service : 4,5 bar
- Filtration commode en dérivation
- Manipulation simple
- Disponibilité accrue des installations
- Réduction du Coût du Cycle de Vie, CCV
- Option : surveillance continue de la pureté de l’huile pendant le nettoyage avec CS 1000
SKU
en savoir plus...
GP_1000428052
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
OF 5 - Groupe de filtration mobile
|
>OF5F10V6M1B10E
N° matériel 3014419
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6M2B10B
N° matériel 3019717
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B10C
N° matériel 3023172
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6M2B03E
N° matériel 3023737
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B10B
N° matériel 3029648
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B05C
N° matériel 3030375
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B03C/-FCU2110
N° matériel 3030733
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B05E
N° matériel 3033134
|
|
||||||||
|
OF5F10P6M2B05B
N° matériel 3036604
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6S2A03E
N° matériel 3040191
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B03E
N° matériel 3041516
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2---E
N° matériel 3043620
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2B05B
N° matériel 3047214
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3N2B03E
N° matériel 3049372
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6N2B03C
N° matériel 3050018
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2---C/-FCU2110-4
N° matériel 3054311
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3M1B03E
N° matériel 3057234
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6S2---E
N° matériel 3061023
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3N2A10E
N° matériel 3063335
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3M2B05E
N° matériel 3083030
|
|