Plaques sandwich/orifices de dosage/clapets anti-retour ZP700/BL700/RV700
Plaques sandwich pour vannes d’étranglement et clapets anti-retour, avec des raccordements pour des instruments de mesure de la pression et des pressostats.
- Taille 6
- Pression de service : jusqu’à 700 bar
- Débit : jusqu’à 25 l/m
Caractéristiques
- Plaques sandwich pour l’installation des orifices de dosage et des clapets anti-retour
- Plaques sandwich avec raccords filetés
SKU
en savoir plus...
GP_1000422313
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Plaques sandwich/orifices de dosage/clapets anti-retour ZP700/BL700/RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
N° matériel 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
N° matériel 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
N° matériel 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
N° matériel 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
N° matériel 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
N° matériel 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
N° matériel 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
N° matériel 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
N° matériel 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
N° matériel 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
N° matériel 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
N° matériel 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
N° matériel 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
N° matériel 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
N° matériel 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
N° matériel 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
N° matériel 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
N° matériel 3687970
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média