Pompes à pistons radiaux BRK1001/1002
Les pompes à pistons radiaux BRK sont des unités radiales très robustes, d’un grand rendement volumétrique, d’une large plage de vitesses et d’une grande fiabilité, même dans des conditions défavorables.
Pression de service max. : | 1000 bar |
Volume de refoulement : | 0,47 à 6,33 cm³/t |
Vitesse de rotation max. : | 2000 min⁻¹ |
SKU
en savoir plus...
GP_1000422205
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Pompes à pistons radiaux BRK1001/1002
|
BRK1001-0,47-1000-V-C*00
N° matériel 4488415
|
|
||||
|
BRK1001-0,68-1000-V-C*00
N° matériel 4488416
|
|
||||
|
BRK1001-0,79-1000-V-C*00
N° matériel 4488417
|
|
||||
|
BRK1001-1,13-1000-V-C*00
N° matériel 4488418
|
|
||||
|
BRK1001-1,21-1000-V-C*00
N° matériel 4488419
|
|
||||
|
BRK1001-1,53-1000-V-C*00
N° matériel 4488420
|
|
||||
|
BRK1001-2,01-1000-V-C*00
N° matériel 4488422
|
|
||||
|
BRK1001-2,54-900-V-C*00
N° matériel 4488423
|
|
||||
|
BRK1002-1,10-1000-V-C*00
N° matériel 4488424
|
|
||||
|
BRK1002-1,58-1000-V-C*00
N° matériel 4488535
|
|
||||
|
BRK1002-2,81-1000-V-C*00
N° matériel 4488537
|
|
||||
|
BRK1002-3,56-1000-V-C*00
N° matériel 4488538
|
|
||||
|
BRK1002-4,40-900-V-C*00 *
N° matériel 4488539
|
|
||||
|
BRK1002-6,33-850-V-C*00 *
N° matériel 4488540
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Installation Manual BRK
Notice de montage/réparation
EN
(0.17 MB)