Pompes combinées KKP
Les pompes à pistons radiaux KKP sont des unités de pompes à 2 étages (HP/BP) de construction très légère et compacte, en exécution à arbre creux. Ceci permet un montage extrêmement peu encombrant sur le moteur électrique, sans support de pompe ni accouplement sur le couvercle du réservoir. Couplées aux soupapes intégrées à l’unité de pompe, ces séries sont imbattables en ce qui concerne leur multifonctionnalité et l’optimisation de l’espace de montage.
Pression de service, BP | jusqu’à 160 bar |
Volume de refoulement, BP | 0,94 à 5,43 cm³/t |
Pression de service, HP : | jusqu’à 700 bar |
Volume de refoulement, HP | 0,17 à 2,71 cm³/t |
Plage de vitesses | 1 500 à 3 600 min⁻¹ |
SKU
en savoir plus...
GP_1000422225
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Pompes combinées KKP
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
N° matériel 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
N° matériel 4002112
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Installation Manual KKP
Notice de montage/réparation
EN
(0.7 MB)