Pompes combinées SKPI
Les pompes à pistons radiaux SKPI, combinées à une pompe à engrenage externe rapportée, sont des pompes à 2 circuits (HP/BP) de conception très légère et compacte, en exécution à arbre creux. La nouvelle bride aux normes CEI, en trois tailles, permet un montage peu encombrant sur les moteurs électriques, sans support de pompe ni accouplement, le montage pouvant s’effectuer soit dans le réservoir, sans à l’extérieur. La pompe est désormais disponible aussi bien avec que sans bloc de soupapes, aveclimiteur de pression intégré DVM(700 bar) etsoupape de coupure de pression DAM. Cette pompe est ainsi imbattable en ce qui concerne sa multifonctionnalité et l’optimisation de l’espace de montage.
Pression de service, BP | jusqu’à 250 bar |
Volume de refoulement, BP | 4,5 à 14,0 cm³/t |
Pression de service, HP : | jusqu’à 700 bar |
Volume de refoulement, HP : | 0,47 à 2,71 cm³/t |
Plage de vitesses | jusqu’à 2 000 min⁻¹ |
SKU
en savoir plus...
GP_1000422227
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Pompes combinées SKPI
|
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
N° matériel 4132159
|
|
||||
|
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
N° matériel 4132161
|
|
||||
|
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
N° matériel 4132164
|
|
||||
|
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
N° matériel 4132167
|
|
||||
|
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
N° matériel 4142521
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
N° matériel 4312998
|
|
||||
|
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
N° matériel 4315660
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
N° matériel 4317568
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
N° matériel 4317570
|
|
||||
|
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
N° matériel 4317571
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Installation Manual SKPI with valve island
Notice de montage/réparation
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Notice de montage/réparation
EN
(0.9 MB)