Boitiers de dérivation

Boitiers de dérivation

Pour simplifier le processus de mise en service et pour accélérer les diagnostics sur le terrain, nous proposons différents boitiers de dérivation compatibles avec nos contrôleurs.

Les boitiers peuvent être directement intégrés dans le câblage existant avec le câble de connexion fourni. Si les câbles existants ont une position délicate (par ex. en plein milieu du compartiment moteur), ils peuvent être allongés de 3 mètres grâce à une rallonge supplémentaire (rallonge de faisceau). Cette solution est à conseiller pour des raisons d’ergonomie.

Le connecteur de sécurité pour laboratoire 4 mm permet d’utiliser l’équipement de mesure conventionnel. Les connecteurs de sécurité pour laboratoire éliminent pratiquement tout court-circuit indésirable lorsque les connecteurs sont branchés/déconnectés (par ex. causé par le câble qui tombe sur le plancher du véhicule). Le cavalier de court-circuitage possède une double tête. Cela signifie que les mesures et manipulations sont possibles simultanément.

Des boitiers de dérivation parfaitement adaptés sont disponibles pour toutes les tailles de contrôleurs.

Les boitiers de dérivation peuvent aussi facilement être intégrés dans des situations difficiles en utilisant des œillets de fixation adaptés.

En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre