TW 5 - Chariot de transport d’huile et de filtration
Le chariot de transport d’huile et de filtration TW 5 est un groupe mobile d’entretien de l’huile qui assure le transport de l’huile et la filtration lors du remplissage d’installations, de même que lors du transvasement de fluides hydrauliques et de lubrification. Cet appareil dispose d'un réservoir intégré d'une capacité de 200 l. Une commutation au niveau du groupe permet de passer facilement du fonctionnement de la pompe avec filtration au fonctionnement de la pompe sans filtration (en option).
Pour une utilisation sur installations d’huiles hydrauliques et de lubrification de différents secteurs d’activités.
- Taille du réservoir : 200 l
- Débit volumique : max. 30 l/mn / 40 l/mn
- Pression de service : max. 4,5 bar
- Transport sûr et facile de l’huile
- Filtration aisée en dérivation
- Manipulation simple
- Disponibilité accrue des installations
- Réduction du Coût du Cycle de Vie, CCV
SKU
en savoir plus...
GP_1000428054
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
TW 5 - Chariot de transport d’huile et de filtration
|
>TW5L10P6M2B05E
N° matériel 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
N° matériel 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
N° matériel 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
N° matériel 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
N° matériel 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
N° matériel 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
N° matériel 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
N° matériel 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
N° matériel 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
N° matériel 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
N° matériel 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
N° matériel 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
N° matériel 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
N° matériel 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
N° matériel 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
N° matériel 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
N° matériel 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
N° matériel 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
N° matériel 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
N° matériel 3844535
|
|