Résultats de recherche pour : Différentes vannes
3
Résultats
dans la catégorie
Produits
Module
<div id="c5065"><div><div><div><p>Les vannes d’arrêt de la série AV700 sont utilisées pour bloquer et ouvrir les raccordements hydrauliques à des pressions définies par l’utilisateur et des différences de pression allant jusqu’à 700 bar. Elles peuvent aussi être utilisées comme vannes de vidange vers le réservoir.</p></div></div></div></div><div id="c5053"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service</td><td>Jusqu’à 700 bar</td></tr><tr><td>Débit maximal</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Taille nominale</td><td>Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H</td></tr></tbody></table></div></div>
<div>Jeu d'éléments de complément sans commutateur de position pour la construction de différents capteurs mécaniques</div><div><p>Jeu d'éléments de complément sans commutateur :</p><p>-adapté à presque tous les types de vannes sphériques</p><p>-disponible pour toutes les tailles nominales</p></div>
<div>Jeu d'éléments de complément avec commutateur de position pour la construction de différents capteurs mécaniques</div><div><p>Jeu d'éléments de complément avec commutateur :</p><p>-adapté à presque tous les types de vannes sphériques</p><p>-disponible pour toutes les tailles nominales</p></div>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média