Résultats de recherche pour : HX1
1219
Résultats
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
Filtre automatique à rinçage par contre-courant autonettoyant pour faibles débits volumiques<p><strong>Caractéristiques</strong></p><ul><li class="libreak">Séparation des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité (lubrifiants de refroidissement, eau)</li><li class="libreak">Finesses de filtration de 25 à 1 000 µm</li><li class="libreak">Débits jusqu’à 385 l/mn</li><li class="libreak">Les éléments filtrants coniques garantissent une plus grande efficacité</li></ul><p><strong>Avantages</strong></p><ul><li class="libreak">Conception compacte</li><li class="libreak">Fonctionnement entièrement automatique</li><li class="libreak">Unité prête à fonctionner</li><li class="libreak">Exploitation maximum de la surface filtrante</li><li class="libreak">Suivi à distance sur smartphone ou tablette possible</li><li class="libreak">Autodiagnostic, diagnostic système, monitoring du process</li><li class="libreak">Communication bidirectionnelle de l’activité des composants</li><li class="libreak">Connectivité ouverte à toutes les interfaces clients courantes (1x Ethernet, positions de bride variables 1x série RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Catégorie de produits
Plaques froides<br />Les plaques avec refroidissement par liquide sont utilisées chaque fois que les composants électroniques doivent fonctionner à un niveau de performance élevé et être refroidis directement. Les composants qui doivent être refroidis sont assemblés directement sur les plaques froides. Un fluide de refroidissement circule à travers la plaque et évacue efficacement la chaleur dissipée. Le fluide de refroidissement lui-même peut être fourni et renvoyé aux différents systèmes de refroidissement HYDAC. <br />Les plaques froides HYDAC présentent une conception personnalisée, une qualité de premier ordre et des tailles allant jusqu’à 1 600 mm x 750 mm.
Module
<div>•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN</div><div>•jusqu’à PL c</div><div>•C, MATCH</div><div><p>•ISOBUS Stack selon SRL-2 (opt.)</p><p>Le TTC 30 est un appareil de commande compact qui a été spécialement conçu pour être utilisé dans des applications dans lesquelles le coût joue un rôle important ou dans des machines de plus petite taille. 30 E/S librement configurables permettent d’exploiter les types de capteurs et d’actionneurs les plus différents.</p><p>Le module TTC 30S a été conçu conformément à la norme EN ISO 13849 et il est homologué pour les applications jusqu’à PL c.</p><p>Le TTC 30 comporte 8 sorties PWM, dont 6 avec mesure de courant intégrée, ce qui permet de piloter avec régulation en courant jusqu’à 3 axes hydrauliques.</p><p>Le TTC 30 a été spécialement conçu pour des véhicules et des machines utilisés dans des environnements opérationnels difficiles et</p><p>des conditions de température extrêmes, et il est protégé par un boîtier compact et robuste.</p></div>
Module
<div>•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN</div><div>•jusqu’à PL c</div><div>•C, MATCH</div><div><p>•ISOBUS Stack selon SRL-2 (opt.)</p><p>Le TTC 30 est un appareil de commande compact qui a été spécialement conçu pour être utilisé dans des applications dans lesquelles le coût joue un rôle important ou dans des machines de plus petite taille. 30 E/S librement configurables permettent d’exploiter les types de capteurs et d’actionneurs les plus différents.</p><p>Le module TTC 30S a été conçu conformément à la norme EN ISO 13849 et il est homologué pour les applications jusqu’à PL c.</p><p>Le TTC 30 comporte 8 sorties PWM, dont 6 avec mesure de courant intégrée, ce qui permet de piloter avec régulation en courant jusqu’à 3 axes hydrauliques.</p><p>Le TTC 30 a été spécialement conçu pour des véhicules et des machines utilisés dans des environnements opérationnels difficiles et</p><p>des conditions de température extrêmes, et il est protégé par un boîtier compact et robuste.</p></div>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
1
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
HX1 Load Sensing Directional Valve
Valves mobiles
Distributeurs à tiroir Load Sensing
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(4.23 MB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média