Vannes de séquence de pression DA700
La vanne est utilisée pour commuter le débit basse pression, indépendamment de la pression. Une fois la pression de coupure paramétrée atteinte dans le système, le débit basse pression est commuté en circulation dépressurisée et donc, seule la pompe HP continue de transporter du fluide dans le système. Si la pression tombe en dessous de la valeur paramétrée, le débit basse pression est réactivé. Grâce à la pression de coupure maximale limitée par des contre-écrous, le risque de dépassement accidentel de la pression est éliminé.
Pression de service | Jusqu’à 700 bar |
Débit maximal | 25 l/min |
Taille nominale | Taille 6 |
SKU
en savoir plus...
GP_1000422282
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Vannes de séquence de pression DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
N° matériel 3682115
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média