Vannes directionnelles à clapet WVH-6I
Les vannes directionnelles à clapet BIERI de la série WVH- 6i sont des électrovannes étanches à action directe, adaptées à une plage de pression allant jusqu'à 700 bar et à des débits allant jusqu'à 25 l/min. En plus d’une conception compacte et légère, elles offrent une étanchéité exceptionnelle, des composants inoxydables et un solénoïde enfichable pivotant.
Pression de service maximale | 700 bar |
Débit maximal | 25 l/min |
Taille nominale | Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
en savoir plus...
GP_1000462286
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Vannes directionnelles à clapet WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
N° matériel 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
N° matériel 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
N° matériel 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
N° matériel 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
N° matériel 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
N° matériel 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
N° matériel 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
N° matériel 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
N° matériel 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
N° matériel 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
N° matériel 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
N° matériel 4682231
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Einbauerkl rung WVH 6I
Notice de montage/réparation
FR
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Notice de montage/réparation
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Notice de montage/réparation
EN
(0.83 MB)