Vannes directionnelles à clapet WVM-6I
La série WVM-6I se compose d'électrovannes directionnelles à action directe, étanches, adaptées à des cycles de charge élevés. Le principe modulaire des composants majeurs permet une large variété de symboles de commutation : fonctions 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 et 4/4 avec chevauchement positif ou négatif. Par conséquent, ces vannes constituent une alternative supérieure et peu encombrante aux circuits avec vannes à tiroir sujettes aux fuites qui nécessitent des clapets anti-retour supplémentaires sans fuite.
Pression de service maximale | 500 bar |
Débit maximal | 25 l/min |
Taille nominale | Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
en savoir plus...
GP_1000422249
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Vannes directionnelles à clapet WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
N° matériel 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
N° matériel 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
N° matériel 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
N° matériel 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
N° matériel 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
N° matériel 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
N° matériel 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
N° matériel 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
N° matériel 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
N° matériel 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
N° matériel 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
N° matériel 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
N° matériel 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
N° matériel 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
N° matériel 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
N° matériel 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
N° matériel 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
N° matériel 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
N° matériel 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
N° matériel 4113057
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Installation Manual WVM 6l
Notice de montage/réparation
EN
(0.54 MB)