0050 S 075 W /-B0.2
Art.nr.
1251192
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Andere kenmerken, element | 0=geen andere kenmerken |
| Type element | S – zuigelementen |
| Maat | 0050 |
| Filtermateriaal, element | W=roestvrijstalen gaas |
| Afdichtingsmateriaal | 0=geen afdichting |
| Bypass | 0,2 bar |
| Filtratieklasse | 75 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.