RF ON 660 D N 10 D 1.1 /-L24-A5-B6

Art.nr.
1251237
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 80
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 6 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken A5=reactiedruk CI 5 bar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RF Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(0.81 MB)