-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Temperatuur tot | 100 |
---|---|
Temperatuur van | -30 |
Aansluitmaat | G 3/4 |
Volume | 0,2 |
Filtratieklasse | 10.00 |
Afdichtingsmateriaal | Viton |
Bypass | Geen bypass |
Andere kenmerken, filter | Lamp 24V |
pmax [bar] | 315 |
Filtermateriaal | BH/HC=Betamicron hogedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | Speciale poort |
Aansluitmaat | Speciale maat |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
Goedkeuring | N |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Onderdelenlijst
NL
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Onderdelenlijst
EN
(0.4 MB)