DF ON 110 Q E 5 C 1.0 /-B6

Art.nr.
1253397
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 315
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 5
Type aansluiting Speciale poort
Aansluitmaat Speciale maat
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Bypass 6 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst NL

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst EN

(0.71 MB)